D-BT 1,25 - Afsluitplaat
D-BT 1,25
-
Afsluitplaat
3281120
Afsluitplaat, breedte: 3,5 mm, hoogte: 26 mm, kleur: zwart
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
III
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
zwart
materiaal
PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
isolatiemateriaalgroep
IIIa
Afmetingen
Breedte
3,5 mm
breedte van de eindplaat
3,5 mm
Hoogte
26 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3281120
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE5Z1X
Productcode
BE5Z1X
GTIN
4055626119182
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,05 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,046 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
IN
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie