PSD-S MUX SET/UL
-
Draadloze elementen
2701566
Draadloze multiplexerset met C UL US-toelating voor het spiegelen van de status van de ene signaalzuil naar een andere; set bestaande uit een master met externe antenne en een slave met interne antenne, 24 V AC/DC, zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
Parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
Bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m