Draadloze transceiver (zender en ontvanger) met RS-232-, RS-485/RS-422-interface, voor de 900 MHz ISM-band (USA). Voor maximaal 8 analoge/digitale/impuls-ingangen en 4 onboard-uitgangen. digitale/analoge ingangen en 4 relaisuitgangen.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Draadloos module
2902277
Draadloze transceiver (zender en ontvanger) met RS-232-, RS-485-/RS-422-interface, voor de 900 MHz ISM-band (USA). Voor max. 8 digitale/analoge/impuls-ingangen en 4 uitgangen onboard.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Draadloos moduul |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | 4,1 A |
| opgenomen vermogen | 4,1 W (maximaal) |
| Digitaal | |
| schakeldrempel "0"-signaal spanning | ≤ 2,4 V DC |
| schakeldrempel "1"-signaal spanning | ≥ 2,6 V DC |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (met externe weerstand) | |
| ingangsweerstand stroomingang | 10 kΩ |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| ingangsweerstand stroomingang | 10 kΩ |
| Digitaal | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Schakelspanning maximaal | 40 V DC |
| Schakelstroom maximaal | 500 mA (M-schakelend) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| schroefdraad | M3 |
| serieel: RS-232 | |
| overdrachtssnelheid | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
| dataformaat/codering | asynchroon |
| Data flow controle/protocollen | RTS/CTS |
| serieel: RS-485/RS-422 | |
| overdrachtssnelheid | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Draadloos | |
| richting | bidirectioneel |
| frequentie | 900 MHz |
| frequentiebereik | 902 MHz ... 928 MHz |
| Aantal kanAalgroepen | 4 |
| aantal kanalen per groep | 63 |
| zendvermogen | 1 W |
| max. zendvermogen | 30 dBm |
| min. ontvangergevoeligheid | -110 dBm |
| Functies | |
| bedrijfstoestanden | bidirectioneel |
| Wireless | |
| Frequentieband | 900 MHz |
| Breedte | 64 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal behuizing | polyamide PA onversterkt, met aluminium koellichaam |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 90 % |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | FCC-richtlijn deel 15.247 |
| Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902277 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 343,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 340 g |
| Land van herkomst | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem