FL WLAN SPA
-
Draadloos module
2884761
WLAN seriële poortadapter, als draadloze koppeling van een seriële interface aan een WLAN-acces point
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Kaart voor draadloos | |
| Aantal | 1 |
| uitvoering | IEEE 802.11b/g, 2,4 tot 54 Mbit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | via COMBICON |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 30 V DC |
| voedingsstroom | 200 mA |
| Antenne | |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | SMA (female) |
| Functies | |
| bedrijfstoestanden | client adapter |
| Configuratie | m.b.v. AT-commando's |
| automatische kanaalselectie | ja |
| veiligheid | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bits/128 bits | |
| TKIP | |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | Australië (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) |
| België | |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| IJsland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Rusland (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| serieel | |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| ondersteunde protocollen | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | SMA (male) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| zendvermogen | 14 dBm (EIRP) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 b/g |
| aansluitbare draadloze modulen | 1 |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| diepte | 25 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 90 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage, optioneel railmontage |
| Railmontage | |
| Montage-instructie | uitwisselbaar |
| Artikelnummer | 2884761 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 237,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 237,1 g |
| Land van herkomst | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem