FL WLAN 5111 - Draadloos module
1043201

WLAN-access point voor USA / Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, aansluitingen: COMBICON voor 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 voor LAN, centraal cluster management, WBM, 2 antennes MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails