Met onze Bluetooth-modulen kunt u bewegende of moeilijk toegankelijke automatiseringsapparaten en I/O-modulen eenvoudig, betrouwbaar en kostenefficiënt in uw Ethernet-automatiseringsnetwerk integreren.
Dankzij "Black Channel Listing" en "Low Emission Mode" kan Industrial Bluetooth bovendien storingvrij parallel naast WLAN-netwerken worden gebruikt. De snelle en eenvoudige inbedrijfstelling met configuratie via de MODE-knop, webinterface of rechtstreeks vanuit een besturing is een ander kenmerk van dit systeem.
FL BT EPA
-
Draadloos module
2692788
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter; frequentieband 2,4 GHz; 1 draadloze interface, WLAN-BlackChannelList, LEM, landtoelatingen, IP65, aansluitingen: M12 voor 9 V DC ... 30 V DC, M12 voor LAN, Autocrossing, geschikt voor PROFINET- & PROFIsafe-toepassingen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Protocoltransparante communicatie in Layer 2
Beschermklasse IP65
Geïntegreerde speciale antenne (EPA)
Bereik* tot 200 m