FL BLUETOOTH AP
-
Draadloos module
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth-access point, Bluetooth V2.0, 2,4 GHz-frequentieband, 1 draadloze interface, WLAN-BlackChannelList, LEM, landtoelatingen, IP20, COMBICON-aansluiting 9 - 30 V DC, RJ45-aansluiting LAN, D-SUB 9 RS-232, SMA(f)-antenne-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Kaart voor draadloos | |
| Aantal | 1 |
| uitvoering | Bluetooth, 2,4 GHz tot 1 Mbit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | via COMBICON |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 30 V DC |
| voedingsstroom | 200 mA |
| stroomopname | 200 mA (bij 24 V DC) |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Antenne | |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | SMA (male) |
| Functies | |
| bedrijfstoestanden | access point / Ethernet client adapter / (COM-server) |
| Configuratie | web based management |
| automatische kanaalselectie | FHSS, AFH |
| veiligheid | 128 Bits-datacodering |
| MAC-filter | |
| verificatie | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | Australië (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) |
| België | |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| IJsland | |
| Israël | |
| Italië | |
| Canada | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Rusland (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Singapore | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Turkije | |
| Hongarije | |
| USA | |
| Cyprus (rep.) | |
| serieel | |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| ondersteunde protocollen | RS-232 |
| Wireless | |
| Benaming | Bluetooth |
| aansluitmethode antenne | SMA (female) |
| frequentiebereik | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| draadloze standaard | Bluetooth 2.0 |
| zendvermogen | max. 14 dBm (automatisch geregeld) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 |
| aansluitbare draadloze modulen | 7 |
| ondersteunde profielen | LAP, PAN, SPP |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| diepte | 25 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 65 °C |
| Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 90 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage, optioneel railmontage |
| Wandmontage | |
| Montage-instructie | externe Omni-rondstraalantenne, antenne vervangbaar |
| Artikelnummer | 2737999 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2B1 |
| Productcode | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356042932 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 246,5 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Protocoltransparante communicatie in Layer 2
WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Bereik* tot 200 m
Geïntegreerde speciale antenne (EPA)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem