FL WLAN 5110
-
Draadloos module
1043193
WLAN-access point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, aansluitingen: COMBICON voor 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 voor LAN, centraal cluster management, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, aansluitingen voor 2 antennes (MIMO-technologie)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| Aantal | 1 |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz bis 300 Mbit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | via COMBICON |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 36 V DC |
| voedingsstroom | 200 mA (bij 24 V DC) |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Functies | |
| bedrijfstoestanden | access point / client-adapter / repeater |
| Basisfunctie | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, auto-crossover, autonegotiation, MODE-knop |
| Configuratie | cluster-management, web based management, WPS |
| automatische kanaalselectie | ja |
| veiligheid | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| ondersteunt 802.1 x / radius | |
| MAC-filter | |
| zendtoelatingen | EU, andere landen in de e-shop |
| landondersteuning | België |
| Bulgarije | |
| China | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| IJsland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| Zuid-Korea | |
| Thailand | |
| Japan | |
| Brazilië | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 2 (RJ45-poorten) |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| Aantal | 2 |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| zendvermogen | max. 20 dBm (met twee antennes) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 109 mm |
| diepte | 109 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | hoogte met antennebusconnector, zonder antennekabel |
| Kleur | zilvergrijs |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (breed temperatuurbereik op aanvraag) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanical test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse B |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Opmerking | 10 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55022 |
| testresultaat | Klasse B |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | antennes niet bij de levering inbegrepen |
| Artikelnummer | 1043193 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626599977 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 534,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 530 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Coaxiale kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Coaxiale kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Coaxiale kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Coaxiale kabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem