UWV 10/S - Doorvoerklem
3073416

doorsnede 10 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
verpakkingsmethode verpakt in karton

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk