DFK/DP-4,8 - Doorvoerklem
0708030

doorsnede 4 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
verpakkingsmethode verpakt in karton

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeer-/vlakstekeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 18 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 6 mm, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand