QUINT DC/DC-converters met maximale functionaliteit
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.
Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreken QUINT DC/DC-converters installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO
-
DC/DC-converters
2910133
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22472797TANK
Toelatings-ID: TA21182McULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528BV
Toelatings-ID: 57060/B0 BVDNV
Toelatings-ID: TAA00001YDEAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-8406cULus Listed
Toelatings-ID: E123528-20190222IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 19.0001XcULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827ATEX
Toelatings-ID: SIQ 21 ATEX 025 XCCC
Toelatings-ID: 2021122303114610cULus Listed
Toelatings-ID: E199827-20190329EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102094Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.
Minder bekijkenKan ik de QUINT4 DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?
Ja, met de QUINT4 DC/DC-converters >100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology. Raadpleeg voor het ontwerp het hoofdstuk "SFB Technology" in het datablad, dat te vinden is onder "Downloads".
Waarom wordt er in het datablad zo'n hoge nominale stroom opgegeven voor de externe voorzekering?
De voorzekering zoals gespecificeerd in het datablad garandeert dat deze niet onbedoeld doorslaat, zelfs niet onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden (bijv. maximaal uitgangsvermogen bij minimale ingangsspanning).
Hoe kan ik het apparaat configureren?
U kunt de configuratie uitvoeren met uw mobiele apparaat via de QUINT POWER app of met u Windows-pc via de QUINT POWER software, die u kunt vinden onder "Downloads" en "Software". Let op: de USB-programmeeradapter 2909681 is vereist op de pc.