QUINT DC/DC-converters met maximale functionaliteit.
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie. Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreken QUINT DC/DC-converters installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
QUINT-PS/48DC/48DC/5
-
DC/DC-converters
2905008
Gebruik voor nieuwe projecten het volgende artikel: 2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT. Primair geschakelde QUINT DC/DC-converters voor railmontage met SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingang: 48 V DC, uitgang: 48 V DC/5 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0047EAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.
Minder bekijkenKan ik de QUINT DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?
Ja, met de QUINT DC/DC-converters > 100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology. Houd bij het ontwerpen rekening met de SFB-projecteringsmatrix, die u kunt vinden in de downloadsectie onder "Diversen".