QUINT DC/DC-converters met maximale functionaliteit
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.
Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreken QUINT DC/DC-converters installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
-
DC/DC-converter, gelakt
2320542
Primair geschakelde QUINT DC/DC-converter voor railmontage met SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), gelakt, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 5 A
Productdetails
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
| breed ingangsspanningsbereik tijdens bedrijf | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| breed ingangsbereik | nee |
| ingangsspanningsbereik DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (tijdens bedrijf, let op derating) | |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| inschakelstootstroom | typ. 15 A |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 10 ms (24 V DC) |
| stroomopname | 7 A (24 V, IBOOST) |
| polariteitsbeveiliging | ja, ≤ 30 V DC |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| ingangszekering | 15 A (Apparaatbeveiliging) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| rendement | > 92 % |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C continu, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (12 ms) |
| magnetische zekeringsactivering | B2 / B4 / C2 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| max. capacitieve belasting | onbegrensd |
| Actieve stroombegrenzing | ca. 7,2 A |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 20 mVtt |
| Uitgangsvermogen | 120 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 10 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | 2,4 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 11,4 W |
| reactietijd | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| 2 (modulen) | |
| Signaal: DC-OK, actief | |
| beschrijving van de uitgang | Uout > 0,9 x UN: High-signaal |
| Schakelspanningsbereik | 18 V DC ... 24 V DC |
| inschakelstroom maximaal | < 20 mA (kortsluitvast) |
| Signaal: POWER BOOST, actief | |
| beschrijving van de uitgang | IOUT < IN: high-signaal |
| Schakelspanningsbereik | 18 V DC ... 24 V DC |
| inschakelstroom maximaal | < 20 mA (kortsluitvast) |
| Signaal: UIN OK, actief | |
| beschrijving van de uitgang | UIN > 19,2 V: high-signaal |
| Schakelspanningsbereik | 18 V DC ... 24 V DC |
| inschakelstroom maximaal | < 20 mA (kortsluitvast) |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| Actieve schakeluitgang | |
| Relaiscontact | |
| Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| Kleur | groen |
| Signaaluitgang: POWER BOOST, actief | |
| statusindicatie | led "BOOST" geel / IOUT > IN : led aan |
| Kleur | geel |
| opmerking bij statusindicatie | Led aan |
| Signaaluitgang: UIN OK, actief | |
| statusindicatie | led "UIN < 19,2 V" geel / UIN < 19,2 V DC: led aan |
| Kleur | geel |
| opmerking bij statusindicatie | Led aan |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 1,5 kV (typetest) |
| 1 kV (stuktest) | |
| 1 kV (typetest) |
| Producttype | DC/DC-converters |
| Productfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder (actief) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Optionele montage | |
| breedte | 122 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 35 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | ja |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
| Uitvoering van de kap | Plaatstaal gegalvaniseerd, vrij van chroom(VI) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, schakeling bij -40 °C typegetest) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC B) |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Artikelnummer | 2320542 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMDQ43 |
| Productcode | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356765930 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 845 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 845 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Voeding, gelakt 2320911
-
QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Voeding 2866705
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Redundantiemoduul, gelakt 2320173
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 2800837
-
CB TM1 12A SFB P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 2800845
Uw voordelen
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 125 % maal de nominale stroom continu
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Optimale beveiliging met dompelgrondlak bij 100 % luchtvochtigheid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem