Het AC-voedingsmoduul zet de ingangswisselspanning van 10 V AC ... 42 V AC om in een 15 V DC ... 60 V DC-uitgangsspanning. De hoogte van de uitgangsspanning is afhankelijk van de AC-ingangsspanning. Met een bouwbreedte van 22,5 mm is de behuizing bijzonder smal.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Voedingsmodule
2320199
Het AC-voedingsmoduul voorziet de MINI DC/DC-converter van een gelijkgerichte en gefilterde voedingsspanning.
Productdetails
| Producttype | Voedingsmodule |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Aantal fasen | 1 |
| DC-bedrijf | |
| ingangsspanning | 24 V AC |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 10 V AC ... 42 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 10 V AC ... 42 V AC |
| breed ingangsbereik | ja |
| ingangsspanningsbereik AC | 0 V AC ... 42 V AC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 45 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 8 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| stroomopname | 6,5 A |
| toelaatbare voorzekering | C16 1 x zekeringsautomaat |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 16 A (karakteristiek C) |
| rendement | > 95,7 % (bij 42 V AC en bij nominale waarden) |
| nominale uitgangsspanning | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| uitgangsspanningsbereik | 15 V DC ... 60 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| rimpel | < 3,6 Vtt |
| Uitgangsvermogen | 72 W |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,04 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 6,9 W |
| in serie schakelbaar | nee |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| materiaal behuizing | PA |
| uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | > Level 3 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (contactontlading) |
| luchtontlading | 8 kV (luchtontlading) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| signaal | 1 kV (Level 2 - asymmetrisch, kabel naar aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Level 3) |
| 1 kV (Level 3) | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Artikelnummer | 2320199 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPM99 |
| Productcode | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 211 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 160 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Maakt de werking van MINI-DC/DC-converters in een AC-net mogelijk
De AC-spanning van een transformator wordt gestabiliseerd en gefilterd
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem