NBC-R4AC/1,0-93C/R4AC - Netwerkkabel
1076765

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
Compacte rasterhoek
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)