Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. De PSRmodular-gateways zijn bestemd voor de koppeling van een PSR-M-basismodule aan een bovengeschikte besturing. Deze gateway is bestemd voor gebruik met CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Data-interface
1337853
Gateway voor de verbinding van een PSR-M-basismoduul met een hoger geplaatste besturing, CANopen®, TBUS-interface, steekbare Push-in-klem, TBUS-verbinding is inbegrepen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Functional Safety
Toelatings-ID: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
Toelatings-ID: E196811Compatibele producten
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
Geschikt voor ATEX zone 2 of Class I zone 2