EM-RS485-GATEWAY-IFS
-
Data-interface
2901527
Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via Modbus/RS-485 aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Gateways/proxies |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 85 mA (plus belastingsstroom van de uitgangen) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitaal | |
| Aantal | 8 |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC ±20 % |
| nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitaal: schakeluitgangen | |
| Aantal | 4 |
| restspanning | 1 V |
| Schakelspanning maximaal | 23 V DC (UB - Urest van de uitgang) |
| Schakelstroom maximaal | 500 mA |
| beveiligingsschakeling | parallelle polariteitsbeveiliging, let op de zekering (beveiliging met max. 8 A F-zekering) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| programmeeraansluiting | |
| Aansluitmethode | S-poort (bus) |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| RS-485 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| Data: Netwerkinterface | |
| communicatieprotocol | RS-485 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| Data: Service-interface | |
| communicatieprotocol | Interface-System |
| Aansluitmethode | S-poort (bus) |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 12 |
| Data: Apparaatbus | |
| communicatieprotocol | Interface-System |
| Aansluitmethode | Montagerail-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 5 |
| Overdrachtssnelheid | 76,8 kbit/s |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| normen / bepalingen | EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2901527 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7724 |
| Productcode | DK7724 |
| GTIN | 4046356607117 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 204,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 199,4 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printconnectoren 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stekerdeel 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Uitbreidingsmodule 2904473
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem