CUC-SI-CM/USBA2.0 - Data-interface
1484217

Data-interface, USB 2.0, USB 2.0 (25 Mbit/s), 4-polig, aansluitmethode: Koppeling, materiaal: PA

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap dankzij centrale bevestigingsmoer
Ruimtebesparende inbouw dankzij standaard wanduitsparing Ø 22,5 mm
Eenvoudige en snelle uitvoering van onderhoud, updates enz. aan gesloten schakelkasten en apparaten