VS-09-A-E - D-SUB-aanbouwraam
VS-09-A-E
-
D-SUB-aanbouwraam
1689831
D-SUB-aanbouwramen, grootte 1, beschermklasse IP67
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Materiaal
Kleur
grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
materiaal afdichting
vlakke afdichting: NBR; profielafdichting: EPDM
materiaal behuizing
PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 80 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1689831
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
ABNCAZ
GTIN
4017918896478
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
9,21 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
9,21 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
VS-09-SD
-
D-SUB-beschermkap
1887086
Product-helpfunctie