CC0,8-TS-0,34F AU - Krimpcontact
1319950

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,8 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , materiaal contact: CuZn

Productdetails








Compatibele producten