EO-K/PT/LED/DUO - Dubbele contactdoos
0804123

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type K, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: SR 107-2-D1, landcodes: Denemarken

Productdetails








Compatibele producten