EO-J/UT - Contactdoos
0804099

Contactdoos, voor Zwitserland en andere landen, Poolbeeld type J, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: SEV 1011, landcodes: Zwitserland

Productdetails