EO-J/PT/LED/DUO - Dubbele contactdoos
0804110

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type J, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: SEV 1011, landcodes: Zwitserland

Productdetails









Compatibele producten