EO-J/PT/LED - Contactdoos
0804107

Contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type J, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: SEV 1011, landcodes: Zwitserland

Productdetails