EO-J/PT - Contactdoos
0804105

Contactdoos, Voor Zwitserland, Poolbeeld type J, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: SEV 1011, landcodes: Zwitserland

Productdetails