EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Contactdoos
0804054
Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, lichtindicatie, Poolbeeld type G, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 13 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: BS 1363-2, IEC 60884-1, landcodes: Groot-Brittannië
Productdetails
| Algemeen | |
| opmerking | De opgegeven nominale stroom geldt niet voor zekeringvarianten. Hierbij wordt de stroom door de gebruikte zekering bepaald. |
| Producttype | Contactdoos |
| landherkenning | Groot-Brittannië |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A3 |
| B3 | |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Nominale stroom | 13 A |
| nominale spanning | 250 V AC (50 Hz) |
| statusindicatie | ja |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 60 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 68,3 mm |
| printgatdiameter | 4,4 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiemateriaal | PA |
| materiaal contact | CuZn38 |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| connectortype | Poolbeeld type G |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -45 °C ... 70 °C (max. bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -45 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| Bestendigheid tegen luchtvochtigheid | 95 % ... 48 h |
| Normen | |
| normen / bepalingen | BS 1363-2 |
| IEC 60884-1 | |
| montagetechniek | voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage |
| Artikelnummer | 0804054 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | BE7617 |
| Productcode | BE7617 |
| GTIN | 4055626225937 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,08 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 76,2 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1d0de1af-7f89-49d5-beff-ac58b7bc8fef |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,581 kg CO2e |
Compatibele producten
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zackband, vlak 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapterplaat 0804522
-
SI-M1A - Inbouwframe 1404493
-
SI-M1B - Inbouwframe 1404494
-
SI-M1A-GL - Inbouwframe 1407592
-
SI-M1B-GL - Inbouwframe 1407593
-
SI-M1A-ML - Inbouwframe 1407588
-
SI-M1B-ML - Inbouwframe 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Inbouwframe 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem