EO-G/UT/SH/LED
-
Contactdoos
0804053
Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, lichtindicatie, Poolbeeld type G, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 13 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: BS 1363-2, IEC 60884-1, landcodes: Groot-Brittannië