EO-E/UT/SH/GN - Contactdoos
0804017

Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, Poolbeeld type E, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: NF C61-314, IEC 60884-1, landcodes: Frankrijk

Productdetails