EO-CF/UT/LED/F/YE - Contactdoos
1068030

Contactdoos, met lichtindicatie, zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: geel, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 6 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Productdetails