EO-CF/UT/LED/DUO - Dubbele contactdoos
0804036

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Productdetails









Compatibele producten