EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Dubbele contactdoos
0804050

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Productdetails









Compatibele producten