EO-CF/UT-USB-A/C - Contactdoos
1494812

Contactdoos, Geïntegreerde USB, 1x type A en 1x type C, 5 V / 3 A (totaal), Poolbeeld type CF, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geen extra USB-laders of externe voedingseenheden nodig
Betrouwbare USB-voeding rechtstreeks in de schakelkast
Meer bedrijfszekerheid en minder kabelchaos
Snellere installatie dankzij geïntegreerde oplossing
Toekomstbestendige apparatuur voor moderne toepassingen