EO-AB/UT/LED/20 - Contactdoos
0804509

Contactdoos, met lichtindicatie, Type: AB 20A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 20 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, IEC 60884-1, landcodes: USA, Canada

Productdetails