EO-AB/UT/20 - Contactdoos
0804508

Contactdoos, Poolbeeld type AB 20A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 20 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, landcodes: USA

Productdetails