EO-AB/UT/15 - Contactdoos
0804152

Contactdoos, voor USA en andere landen, Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, landcodes: USA

Productdetails









Compatibele producten