EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Dubbele contactdoos
0804177

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: UL 508, IEC 60884-1, landcodes: USA, Canada

Productdetails









Compatibele producten