EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Contactdoos
1494902

Contactdoos, Lichtindicatie en geïntegreerde USB, 1x type A en 1x type C, 5 V / 3 A (totaal), Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: UL 508, CSA C22.2 No. 14, landcodes: Canada, USA

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geen extra USB-laders of externe voedingseenheden nodig
Betrouwbare USB-voeding rechtstreeks in de schakelkast
Meer bedrijfszekerheid en minder kabelchaos
Snellere installatie dankzij geïntegreerde oplossing
Toekomstbestendige apparatuur voor moderne toepassingen