Wetenswaardigheden
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
HC-M-03-MOD-BU - Contactblok
HC-M-03-MOD-BU
-
Contactblok
1663226
HEAVYCON-contactblok, bus, 3-polig, krimpaansluiting
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Algemeen
Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6 tot B48, bevestigingsramen HC-M-MHR... noodzakelijk, krimpcontacten CK4,0 (krimpcontacten niet meegeleverd)
Artikeleigenschappen
toepassing
vermogen
aantal polen
3
Aantal steekplAatsen
1
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
III
vervuilingsgraad
3
Elektrische eigenschappen
nominale spanning (III/3)
400 V
test-stootspanning
6 kV
Nominale stroom
40 A
Afmetingen
Maatschets
Breedte
34,2 mm
Hoogte
40,7 mm
lengte
14,6 mm
Materiaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
materiaal contact
koperlegering
materiaal contactoppervlak
Ag
materiaal contactblok
PC
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
steekcycli
≥ 500
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 125 °C
Montage
Montage-instructie
Behuizingshoogte ≥ 52 mm.
Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend.
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1663226
Verpakkingseenheid
2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
200 Stuks
Productcode
AF7ACB
GTIN
4017918123031
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
13,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
13,15 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie