HC-M-03/04-MOD-STC
-
Contactblok
1585799
HEAVYCON-contactblok, aanrakingsveilige stiften, 3 vermogenscontacten / 4 stuurcontacten, krimpaansluiting
Productdetails
| Algemeen | Voor HEAVYCON-behuizingen HC-B6 tot B48, metalen bevestigingsraam HC-M-MHR... noodzakelijk, krimpaansluiting, vermogenscontacten: CK 4,0-ED..., stuurcontacten: CK 1,6-ED... (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
| Montage-instructie | Voor behuizingshoogten ≥ 52 mm. Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. |
| Het moduul kan niet gelijktijdig met de beschermkappen HC-B...-TMB-SD-IP65 en HC-B...-TMS-SD-IP65 worden toegepast. Niet geschikt voor de glasvezelcontacten CK1,6-ED-...POF. |
| serie | HC-M-03/04 |
| toepassing | power/signaal |
| stekerbeeld | 3+4 |
| contactnummering | 1 - 3 (vermogenscontacten) |
| 1 - 4 (stuurcontacten) | |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| Aantal vermogenscontacten | 3 |
| Aantal stuurcontacten | 4 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting (vermogenscontacten) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² (vermogenscontacten) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (stuurcontacten) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 10 (vermogenscontacten) |
| 26 ... 14 (stuurcontacten) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34,2 mm |
| Hoogte | 44,3 mm |
| lengte | 14,6 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| Minimale behuizingshoogte | 52 mm |
| contactdiameter | 4 mm |
| nominale spanning (III/3) | 830 V (vermogenscontacten) |
| 830 V (stuurcontacten) | |
| test-stootspanning | 8 kV (vermogenscontacten) |
| 8 kV (stuurcontacten) | |
| Nominale stroom | 40 A (vermogenscontacten) |
| 10 A (stuurcontacten) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal contactoppervlak, vermogenscontact | Ag |
| materiaal contactoppervlak, stuurcontact | Ag (alternatief Au) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1585799 |
| Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 200 Stuks |
| Productcode | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,38 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,85 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftcontact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimpcontact 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimpcontact 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimpcontact 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimpcontact 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimpcontact 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimpcontact 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpcontact 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpcontact 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpcontact 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimpcontact 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimpcontact 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimpcontact 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimpcontact 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimpcontact 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimpcontact 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimpcontact 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimpcontact 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimpcontact 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimpcontact 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimpcontact 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimpcontact 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimpcontact 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Perstang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Perstang 1212114
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem