HC-D 7-ESTC-COD
-
Contactblok
1408575
HEAVYCON-stiftcontactblok, serie D7, 7-polig + PE, krimpaansluiting, met polarisatiemogelijkheid
Productdetails
| Algemeen | voor behuizingen HC-D7, krimpcontacten CK1,6-ED (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
| Montage-instructie | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Zes verschillende polarisatiemogelijkheden om foutief insteken te voorkomen. |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-D |
| bouwvorm | D7 |
| aantal polen | 7 |
| stekerbeeld | 7+PE |
| contactnummering | 1 - 7 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Hoogte | 39,5 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 1,6 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| schroefaansluiting (PE-aansluiting) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| nominale spanning (III/3) | 400 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 10 A |
| Testspanning | 6 kV |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Artikelnummer | 1408575 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7ABE |
| GTIN | 4046356619226 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-D 7-CD-ST - Polarisatieprofiel 1408591
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimpcontact 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftcontact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpcontact 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpcontact 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpcontact 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674927
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem