HC-B 6-EBUC
-
Contactblok
1771024
HEAVYCON-buscontactblok, serie B6, 6-polig, krimpaansluiting
Productdetails
| Algemeen | Voor HEAVYCON ADVANCE- en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6, krimpcontacten CK 2,5-ED (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen). |
| Montage-instructie | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| bouwvorm | B6 |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 6+PE |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| lengte | 51,5 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Testspanning | 3 kV AC |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Artikelnummer | 1771024 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7ABC |
| GTIN | 4017918035761 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 48,56 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48,56 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-3PE - PE-vermenigvuldiger 1644326
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Montageframe voor draagrail 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Montageframe voor draagrail 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Montageframe voor draagrail 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplaat 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe 1586112
-
CK2,5-ED-BB - Blindbus 1584693
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Perstang 1687419
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem