SACC-M12MS-5SC - Connector
1508226

Connector, 5-polig, connector recht M12, polarisatie: A, veerdrukaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten