SACC-FS-4PL SCO - Connector
1095772

Connector, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek
Soepele aders comfortabel aansluiten dankzij de hendel
Betrouwbaare en snelle aansluiting van elektrische bekabeling
Flexibele signaal- en databekabeling
Eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek