Connectoren voor batterijopslag
ES-HSC20-NUT - Connector
ES-HSC20-NUT
-
Connector
1524917
Connector, Artikelfamilie: HSC
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Connectoren voor energiebuffers
Productfamilie
HSC
Normen en bepalingen
normen/bepalingen
TÜV (PPP 51090B)
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1524917
Verpakkingseenheid
200 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
ABLDBA
Productcode
ABLDBA
GTIN
4063151991494
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,285 g
Douanetariefnummer
73182200
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,038 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie