Videobewaking
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
Connectoren voor batterijopslag
ES-FT-HSC20 - Connector
ES-FT-HSC20
-
Connector
1524986
Gestapelde connector, behuizing busconnector, beschermklasse IP20
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Connectoren voor energiebuffers
Productfamilie
HSC
Isolatie-eigenschappen
vervuilingsgraad
2
Elektrische eigenschappen
Nominale stroom
100 A
Materiaal
Kleur
zwart
Kleur van het behuizingdeel
zwart
materiaal behuizing
EP (Behuizing)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
isolatiemateriaalgroep
I
contactoppervlak
Cu
materiaal contactoppervlak
Ag/Sn (aanloopbeveiliging)
Mechanische eigenschappen
Mechanische gegevens
steekcycli
100
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie
≤ 4000 m
Normen en bepalingen
normen/bepalingen
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1524986
Verpakkingseenheid
20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
20 Stuks
Verkoopcode
ABLDBA
Productcode
ABLDBA
GTIN
4063151992545
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
54,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
47,937 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie