ES-C1M-C-CO2 - Connector
1231073

aansluitmethode

Connector, Artikelfamilie: BPP, kleur: blauw/zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 26 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Productdetails









Compatibele producten