ES-BBC-5-2 BK
-
Connector
1155598
Connector, Artikelfamilie: BBC, bouwvorm: Connector, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 80 A, Aansluittype: veerdrukaansluiting
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle installatie: direct contact van de accumodule op de verzamelrail in het rack
Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
Talloze toepassingen: modulaire opbouw maakt verschillende stroomsterktes mogelijk
Inschuifsysteem met geïntegreerde interface: geen bekabelingswerkzaamheden bij de installatie