BPC 400 C 95 OG - Connector
1571315

Connector, kleur: oranje, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 300 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 15,1 mm, max. kabeldiameter: 19,4 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting