BPC 400 C 120 BK - Connector
1571323

Connector, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede max.: 120 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 350 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 18,8 mm, max. kabeldiameter: 22,5 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting