BPC 250 C 35 OG - Connector
1571123

Connector, Artikelfamilie: BPC 250, kleur: oranje, aantal polen: 1, aderdoorsnede max.: 35 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 160 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 9,7 mm, max. kabeldiameter: 17,8 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting